Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire.
Inox : naturel.
Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir K0421.
Rotules taraudées adaptées : voir K0422.
Indication de dessin :
1) à partir d'une embase Ø 80
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0416_B Embase pour pied articulé, Forme B 85,5 kB
 Informations techniques concernant le pied articulé 142 kB

Dessins

Embase pour pied articulé, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseD

AHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0416.20401Bzinc40-2030  Sur demande
K0416.20601Bzinc60-2030  Sur demande
K0416.20802Bacier inoxydable80-2035  Sur demande
K0416.20302Bacier inoxydable30-2020  Sur demande
K0416.20451Bzinc45-2030  Sur demande
K0416.20502Bacier inoxydable50-2035  Sur demande
K0416.21202Bacier inoxydable120-2040  Sur demande
K0416.21201Bzinc120-2035  Sur demande
K0416.20301Bzinc30-2020  Sur demande
K0416.20801Bzinc80-2030  Sur demande
K0416.20452Bacier inoxydable45-2030  Sur demande
K0416.21002Bacier inoxydable100-2040  Sur demande
K0416.20501Bzinc50-2030  Sur demande
K0416.20602Bacier inoxydable60-2035  Sur demande
K0416.21001Bzinc100-2035  Sur demande
K0416.20402Bacier inoxydable40-2030  Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33