Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0752_SE Manette indexable en acier avec taraudage, satinée mate 221 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec taraudage, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0752.1041noir RAL 9005mate satinée1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.1051noir RAL 9005mate satinée1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.1061noir RAL 9005mate satinée1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.3081noir RAL 9005mate satinée3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.3101noir RAL 9005mate satinée3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.4101noir RAL 9005mate satinée4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.4121noir RAL 9005mate satinée4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.5121noir RAL 9005mate satinée5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.5161noir RAL 9005mate satinée5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

Description de la manette indexable avec taraudage :
La poignée réglable est en acier C15  (classe de résistance 5.8). La poignée résiste facilement à des forces importantes à la fermeture et à l’ouverture, étant en acier très résistant. La poignée facile à manier de la manette indexable est revêtue de poudre mat, elle est disponible de série en rouge et noir. Le revêtement mat garantit une bonne absorption de la lumière sans effets de brillance. Les dimensions de filetage suivantes sont disponibles en stock et peuvent être commandées facilement en ligne :

- Manette indexable M5
- Manette indexable M6
- Manette indexable M8
- Manette indexable M10
- Manette indexable M12
- Manette indexable M16

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée  :
La tige filetée est vissée dans une contre-pièce avec taraudage correspondant. En soulevant la poignée , celle-ci sort de la denture et peut ensuite être déplacée dans la position de serrage souhaitée. Si la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en place.

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée :
La manette indexable est montée et utilisée comme élément de commande principalement dans l’industrie, sur des machines ou des installations industrielles, mais également dans tous les autres domaines utilisant le serrage tel que le domaine événementiel, la technique d’éclairage, les systèmes logistiques ou les équipements sportifs.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33