Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox
K0123

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox 271 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage et bouchon de protection, insert taraudé en inox

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, satinée mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.92061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.92081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.93081noir RAL 9005mate satinée3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.93101noir RAL 9005mate satinée3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, à texture mate

plus d'infos

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouchon de protection, inserts en inox, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206183jaune colza RAL 1021mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206187gris clair RAL 7035mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9206188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208183jaune colza RAL 1021mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208187gris clair RAL 7035mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9208188gris fenetre RAL 7040mat structuré2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.9308181noir RAL 9005mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308183jaune colza RAL 1021mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308187gris clair RAL 7035mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9308188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M81416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310181noir RAL 9005mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310183jaune colza RAL 1021mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310187gris clair RAL 7035mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
K0123.9310188gris fenetre RAL 7040mat structuré3M101416212241,5102454,558,580911122 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33