Groupes de marchandise
Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni
K0737

Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
RAL 2004 orange.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0737 Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni 197 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression, plates, avec taraudage, satinées mates orange vif, insert fileté en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0737.2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0737.3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0737.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33