Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
K1659

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1659 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 345 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K1659.0032orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.0033argent métallisérevêtement plastique.0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.0042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.0043argent métallisérevêtement plastique.0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.0052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.0053argent métallisérevêtement plastique.0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K1659.1042orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.1043argent métallisérevêtement plastique.1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.1052orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.1053argent métallisérevêtement plastique.1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.1062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.1063argent métallisérevêtement plastique.1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K1659.2062orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K1659.2063argent métallisérevêtement plastique.2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K1659.2082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K1659.2083argent métallisérevêtement plastique.2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K1659.3082orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K1659.3083argent métallisérevêtement plastique.3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K1659.3102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K1659.3103argent métallisérevêtement plastique.3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K1659.4102orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K1659.4103argent métallisérevêtement plastique.4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K1659.4122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K1659.4123argent métallisérevêtement plastique.4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K1659.5122orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K1659.5123argent métallisérevêtement plastique.5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K1659.5162orangé pur RAL 2004revêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K1659.5163argent métallisérevêtement plastique.5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33