Groupes de marchandise
Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox
K0121

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox 1.4305.
Insert : Inox 1.4308.

Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0121 Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox 251 kB

Dessins

Manettes indexables en inox, polies par électrolyse, avec taraudage, insert fileté en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseXAA1TDD1D2HH1H3H4Nombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0121.1108acier inoxydableM8831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0121.1110acier inoxydableM10831071719282040,5126568,524 Sur demande
K0121.1112acier inoxydableM12831071719282040,5126568,524 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33