Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0752_STM Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate 231 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0752.104181noir RAL 9005mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104182orangé pur RAL 2004mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104183jaune colza RAL 1021mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.104187gris clair RAL 7035mat structuré1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105181noir RAL 9005mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105182orangé pur RAL 2004mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105183jaune colza RAL 1021mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.105187gris clair RAL 7035mat structuré1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106181noir RAL 9005mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106182orangé pur RAL 2004mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106183jaune colza RAL 1021mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106184rouge traffic RAL 3020mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106185vert sécurité RAL 6032mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106186bleu traffic RAL 5017mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.106187gris clair RAL 7035mat structuré1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0752.206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206183jaune colza RAL 1021mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.206187gris clair RAL 7035mat structuré2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208183jaune colza RAL 1021mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208185vert sécurité RAL 6032mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208186bleu traffic RAL 5017mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.208187gris clair RAL 7035mat structuré2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 Sur demande
K0752.308181noir RAL 9005mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308183jaune colza RAL 1021mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.308187gris clair RAL 7035mat structuré3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310181noir RAL 9005mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310183jaune colza RAL 1021mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310185vert sécurité RAL 6032mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310186bleu traffic RAL 5017mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.310187gris clair RAL 7035mat structuré3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0752.410181noir RAL 9005mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410182orangé pur RAL 2004mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410183jaune colza RAL 1021mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410184rouge traffic RAL 3020mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410185vert sécurité RAL 6032mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410186bleu traffic RAL 5017mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.410187gris clair RAL 7035mat structuré4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412181noir RAL 9005mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412182orangé pur RAL 2004mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412183jaune colza RAL 1021mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412184rouge traffic RAL 3020mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412185vert sécurité RAL 6032mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412186bleu traffic RAL 5017mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.412187gris clair RAL 7035mat structuré4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0752.512181noir RAL 9005mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512182orangé pur RAL 2004mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512183jaune colza RAL 1021mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512184rouge traffic RAL 3020mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512185vert sécurité RAL 6032mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512186bleu traffic RAL 5017mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.512187gris clair RAL 7035mat structuré5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516181noir RAL 9005mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516182orangé pur RAL 2004mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516183jaune colza RAL 1021mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516184rouge traffic RAL 3020mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516185vert sécurité RAL 6032mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516186bleu traffic RAL 5017mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0752.516187gris clair RAL 7035mat structuré5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

Description de la manette indexable avec taraudage :
La poignée réglable est en acier C15  (classe de résistance 5.8). La poignée résiste facilement à des forces importantes à la fermeture et à l’ouverture, étant en acier très résistant. La poignée facile à manier de la manette indexable est revêtue de poudre mat, elle est disponible de série en rouge et noir. Le revêtement mat garantit une bonne absorption de la lumière sans effets de brillance. Les dimensions de filetage suivantes sont disponibles en stock et peuvent être commandées facilement en ligne :

- Manette indexable M5
- Manette indexable M6
- Manette indexable M8
- Manette indexable M10
- Manette indexable M12
- Manette indexable M16

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée  :
La tige filetée est vissée dans une contre-pièce avec taraudage correspondant. En soulevant la poignée , celle-ci sort de la denture et peut ensuite être déplacée dans la position de serrage souhaitée. Si la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en place.

Utilisation de la manette indexable avec tige filetée :
La manette indexable est montée et utilisée comme élément de commande principalement dans l’industrie, sur des machines ou des installations industrielles, mais également dans tous les autres domaines utilisant le serrage tel que le domaine événementiel, la technique d’éclairage, les systèmes logistiques ou les équipements sportifs.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33