Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox
K1873

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les manettes indexables de sécurité empêchent tout serrage ou desserrage dû à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, la manette tourne librement car elle n'est pas enclenchée dans la denture. Ce n'est qu'en appuyant sur la poignée que la denture s'enclenche et que la poignée peut être serrée ou désserrée.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché la poignée grâce à un ressort.
Matière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Tige filetée en inox.
Finition :Inox poli.Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.
Surface de poignée sans arêtes gênantes.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1873 Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox 272 kB

Dessins

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseTailleXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K1873.1041gris foncé RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1873.1051gris foncé RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1873.2051gris foncé RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.2061gris foncé RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.2081gris foncé RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.3081gris foncé RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1873.3101gris foncé RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1873.10484rouge traffic RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1873.10584rouge traffic RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1873.20584rouge traffic RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.20684rouge traffic RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.20884rouge traffic RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1873.30884rouge traffic RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1873.31084rouge traffic RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33