Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox
K0738

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Pièces en Inox naturelles.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0738 Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox 208 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec taraudage, insert taraudé en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0738.2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.3081noir RAL 9005mate satinée3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.3101noir RAL 9005mate satinée3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.206181noir RAL 9005mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.208181noir RAL 9005mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.308181noir RAL 9005mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.310181noir RAL 9005mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.206182orangé pur RAL 2004mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.208182orangé pur RAL 2004mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.308182orangé pur RAL 2004mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.310182orangé pur RAL 2004mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.206184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.208184rouge traffic RAL 3020mat structuré2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 Sur demande
K0738.308184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M8141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
K0738.310184rouge traffic RAL 3020mat structuré3M10141621,222371023,83842809111,722 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33