Groupes de marchandise
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni
K0116

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0116 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni 231 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseTaille

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre
de dents
CAOAcc.PrixCommander
K0116.1041noir satiné1M4910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.1051noir satiné1M5910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.1061noir satiné1M6910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.2061noir satiné2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 Sur demande
K0116.2081noir satiné2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 Sur demande
K0116.3081noir satiné3M8141621221737102357,561,5799022 Sur demande
K0116.3101noir satiné3M10141621221737102357,561,5799022 Sur demande
K0116.4101noir satiné4M10171925261942,5102667729510824 Sur demande
K0116.4121noir satiné4M12171925261942,5102667729510824 Sur demande
K0116.5121noir satiné5M122323303122491232798411012626 Sur demande
K0116.5161noir satiné5M162323303122491232798411012626 Sur demande
K0116.1043argent métallisé1M4910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.1053argent métallisé1M5910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.1063argent métallisé1M6910131410,524,541532,535,5394616 Sur demande
K0116.2063argent métallisé2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 Sur demande
K0116.2083argent métallisé2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 Sur demande
K0116.3083argent métallisé3M8141621221737102357,561,5799022 Sur demande
K0116.3103argent métallisé3M10141621221737102357,561,5799022 Sur demande
K0116.4103argent métallisé4M10171925261942,5102667729510824 Sur demande
K0116.4123argent métallisé4M12171925261942,5102667729510824 Sur demande
K0116.5123argent métallisé5M122323303122491232798411012626 Sur demande
K0116.5163argent métallisé5M162323303122491232798411012626 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33