Groupes de marchandise
Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu
K0175

Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.Finition :Manette gris foncé, insert zingué passivé bleuNota :Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.Sur demande :Finitions spéciales.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0175 Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu 149 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en plastique fixe, insert fileté en acier passivé bleu

Manette fixe avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Manette fixe avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleXTD1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.104000taraudage1M41013,81417112740478 Sur demande
K0175.105000taraudage1M51013,81417112740478 Sur demande
K0175.106000taraudage1M61013,81417112740478 Sur demande
K0175.208000taraudage2M81418,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.310000taraudage3M101421,822221445809111 Sur demande
K0175.412000taraudage4M121825,8262617549510813 Sur demande
K0175.516000taraudage5M161830,83131216311012616 Sur demande

Manette indexable en plastique fixe avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageTailleXD1D2HH1H3AA1BLCAOAcc.PrixCommander
K0175.105X20filetage1M513,8141711274047820 Sur demande
K0175.106X20filetage1M613,8141711274047820 Sur demande
K0175.208X15filetage2M818,318,5181136,56575915 Sur demande
K0175.208X20filetage2M818,318,5181136,56575920 Sur demande
K0175.208X30filetage2M818,318,5181136,56575930 Sur demande
K0175.310X30filetage3M1021,82222144580911130 Sur demande
K0175.412X30filetage4M1225,826261754951081330 Sur demande
K0175.516X40filetage5M1630,8313121631101261640 Sur demande

Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleXP1D1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.106001trou lisse161013,81417112740478 Sur demande
K0175.208001trou lisse281418,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.310001trou lisse3101421,822221445809111 Sur demande
K0175.412001trou lisse4121825,8262617549510813 Sur demande
K0175.516001trou lisse5161830,83131216311012616 Sur demande

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu

plus d'infos

Dessins

Manette indexable en plastique fixe avec carré femelle, insert fileté en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageTailleSP2D1D2HH1H3AA1BCAOAcc.PrixCommander
K0175.105002carré femelle151313,81417112740478 Sur demande
K0175.206002carré femelle261618,318,5181136,565759 Sur demande
K0175.308002carré femelle381821,822221445809111 Sur demande
K0175.410002carré femelle4102025,8262617549510813 Sur demande
K0175.512002carré femelle5122630,83131216311012616 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33