Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu
K1872

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en laiton ou en acier.
Finition :Laiton brillant.
Acier zingué passivé bleu.
Mode d'emploi :Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1872 Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu 212 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière des composantsXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K1872.1041gris foncé RAL 7021laitonM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1872.1051gris foncé RAL 7021laitonM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1872.2051gris foncé RAL 7021laitonM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.2061gris foncé RAL 7021laitonM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.2081gris foncé RAL 7021laitonM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.3081gris foncé RAL 7021acierM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1872.3101gris foncé RAL 7021acierM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1872.10484rouge traffic RAL 3020laitonM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1872.10584rouge traffic RAL 3020laitonM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1872.20584rouge traffic RAL 3020laitonM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.20684rouge traffic RAL 3020laitonM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.20884rouge traffic RAL 3020laitonM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1872.30884rouge traffic RAL 3020acierM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1872.31084rouge traffic RAL 3020acierM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33