Groupes de marchandise
Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox
K1743

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Levier de poignée et insert en thermoplastique renforcé.
Douille en inox.
Finition :Inox poli.Mode d'emploi :Le levier de la poignée est engagé à l'état non actionné au moyen d'une couronne dentée, ce qui permet de fixer ou de libérer le filetage. En appuyant sur le levier de la poignée, celui-ci peut être repositionné et réengagé dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1743 Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox 246 kB

Dessins

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K1743.1041gris foncé RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1743.1051gris foncé RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1743.2051gris foncé RAL 7021M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.2061gris foncé RAL 7021M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.2081gris foncé RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.3081gris foncé RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1743.3101gris foncé RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1743.10484rouge traffic RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1743.10584rouge traffic RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 Sur demande
K1743.20584rouge traffic RAL 3020M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.20684rouge traffic RAL 3020M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.20884rouge traffic RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 Sur demande
K1743.30884rouge traffic RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
K1743.31084rouge traffic RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33