Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:алюминиевый профиль.Исполнение: серебристый анодированный.Указание:Трубки с квадратным сечением индивидуально подобраны к нашим соединительным разъёмам.По запросу:- другая длина (L max. 4000 mm)
- усечённые углы
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0628 Трубки квадратные с ребром 101 kB

Чертежи

Трубки квадратные с ребром

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаA

CLSTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0628.125152X2000251,5200021915 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33