Группы товаров
Труба квадратная со штекерными соединителями T-образная форма с отводом
K0620

Труба квадратная со штекерными соединителями T-образная форма с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:полиамид PA, чёрный.полиамид PA, чёрный.
Вкладыш из стали, оцинкованный.
Указание:Система штепсельных соединений без винтов. Элементы системы просто вставляются в соответствующую квадратную трубку. Легко демонтируются и многократно используются.
Изделие с артикулом K0620.1201512 закрывается заглушкой по центру.
Принадлежности:- Трубки квадратные K0627
- Трубки квадратные с ребром K0628
Особенности:
RoHS

Чертежи

Труба квадратная со штекерными соединителями T-образная форма с отводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1LL1Подходящий к
квадратным
трубам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0620.12015122017923620 x 20 x 1,5  по запросу
K0620.1251512252212248,525 x 25 x 1,5  по запросу
K0620.130201230261244730 x 30 x 2  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33