Группы товаров
Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом
K0619

Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:полиамид PA, чёрный.полиамид PA, чёрный.
Вкладыш из стали, оцинкованный.
Указание:Система штепсельных соединений без винтов. Элементы системы просто вставляются в соответствующую квадратную трубку. Легко демонтируются и многократно используются.
Изделие с артикулом K0619.1201512 закрывается заглушкой по центру.
Принадлежности:- Трубки квадратные K0627
- Трубки квадратные с ребром K0628
Особенности:
RoHS

Чертежи

Труба квадратная со штекерными соединителями угол с отводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1LL1Подходящий к
квадратным
трубам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0619.12015122017563620 x 20 x 1,5  по запросу
K0619.12515122522734825 x 25 x 1,5  по запросу
K0619.13020123026774730 x 30 x 2  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33