Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек, клапанов, облицовки различных машин и т. д. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.
Крепежное усилие достигается натягиванием скобы.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Рекомендуем использовать для крепления компонентов болты с потайной головкой.

Необходимое исполнение обратного крюка заказывается отдельно.
По запросу:Запирающееся конструкция с замковой петлей.Принадлежности:крюк K2358.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2358_A Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы A 185 kB

Чертежи

Защёлки натяжные регулируемые со скобой формы A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Форма

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2358.1520871СтальA по запросу
K2358.1520872нержавеющая стальA по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33