Группы товаров
Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями
K1336

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для вертикального, горизонтального и быстрого запирания крышки или створок.
С возможностью пломбировки.

Крюки заказываются отдельно.
Принадлежности:крюк K1336.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1336 Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями 247 kB

Чертежи

Защелки натяжные, из нержавеющей стали, со скобой DIN 3133, со скрытыми крепежными отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHAD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1336.350742701812223,5 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33