Группы товаров
Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция, форма С, с проушиной для замка
K0047_C

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
Принадлежности:крюк K0046.Указание на чертеже:
Форма C: с проушиной для замка

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками
Особенности:
RoHS

Чертежи

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция, форма С, с проушиной для замка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаУсилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0047.3420601СтальC1000 по запросу
K0047.3420602нержавеющая стальC1000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33