Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и зажимное кольцо из закаленной стали 1.0503.
Оправка из закаленной стали 1.7220.
Цанговый зажим из алюминия 3.4365.
Исполнение: Корпус, оправка и зажимное кольцо черненые.
Цанговый зажим покрыт оксидной пленкой синего цвета.
Указание:Не приводить в действие зажимной винт без зажимного кольца или вставленной детали.
При помощи бокового зажимного винта деталь зажимается по периметру.
Путем обработки цанговый зажим может быть подогнан под различные контуры деталей.
Идеальный зажимной элемент, для обработки деталей на комбинированных станках с программным управлением, многоцелевых фрезерных станках, а также 5-осевых станках ит.д.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0934 Зажим 245 kB

Чертежи

Зажим

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SЗажимное
усилие
Н
Момент
затяжки
макс., Нм
номер заказа
Цанговый зажим
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 по запросу
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33