- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- K0932
Боковой зажим
- K0933
Глубинный зажим
- K0853
Глубинный зажим, регулируемый, ступенчатый
- K0853
Глубинный зажим, регулируемый, ступенчатый
- K0853
Упоры из стали регулируемые, ступенчатые, с рифленой упорной поверхностью
- K0853
Упоры из стали регулируемые, ступенчатые, со шлифованной упорной поверхностью
- K0853
Глубинный зажим, регулируемый
- K0853
Глубинный зажим, регулируемый
- K0853
Упоры из стали регулируемые с рифленой упорной поверхностью
- K0853
Упоры из стали регулируемые со шлифованной упорной поверхностью
- K0853
Несущие пластины
- K1168
Зажимы плоские
- K1696
Плоские зажимы с эксцентриком
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0853Глубинный зажим, регулируемый, ступенчатый |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, вороненый. Зажимной кулачок, закаленный и вороненый. Плоскость зажима зажимного кулачка, рифленая.Указание:Глубинный зажим, регулируемый, ступенчатый, используется в сочетании с несущей пластиной CL.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1, кН | M1, Нм | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0853.92008016 | 25 | 8,5 | 14 | 16 | 7,5 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 |  | | по запросу | | K0853.92012022 | 35 | 13 | 20 | 22 | 10 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 |  | | по запросу | | K0853.92016030 | 40 | 17 | 26 | 30 | 14 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|