Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Несущие пластины служат для позиционирования глубинных зажимов, регулируемых, ступенчатых и глубинных зажимов, ступенчатых .
Сквозные отверстия (G) для винтов с цилиндрической головкой DIN 912 служат для закрепления несущей пластины на соответствующих базовых элементах. Резьбовые отверстия (F) служат для закрепления глубинных зажимов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0853 Несущие пластины 486 kB

Чертежи

Несущие пластины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBFG
Сквозное отверстие для
винта с цилиндрической головкой DIN 912
HH1LL1L3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0853.9400811625M8M8167502512,5 по запросу
K0853.9400812025M8M8209502512,5 по запросу
K0853.9400812525M8M82513502512,5 по запросу
K0853.9400813225M8M83220502512,5 по запросу
K0853.9400814025M8M84028502512,5 по запросу
K0853.9401202035M12M12205855020 по запросу
K0853.9401202535M12M122512855020 по запросу
K0853.9401203235M12M123212855020 по запросу
K0853.9401204035M12M124012855020 по запросу
K0853.9401205035M12M125012855020 по запросу
K0853.9401602540M16M16256905025 по запросу
K0853.9401603240M16M163213905025 по запросу
K0853.9401604040M16M164015905025 по запросу
K0853.9401605040M16M165015905025 по запросу
K0853.9401606340M16M166315905025 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33