Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Вертикальные блоки формы P применяются только в сочетании с прихватами для зажима высоких деталей.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0839 Вертикальные блоки, форма Р 227 kB

Чертежи

Вертикальные блоки, форма Р

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGHJKLMNRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0839.120757570401330M1224154520203530 по запросу
K0839.1210010070401330M1224153520203530 по запросу
K0839.160757590501740M1630204520204540 по запросу
K0839.1610010090501740M1630203520204540 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33