Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Корпус закален и оцинкован.
Упорный болт закален, класс прочности 8.8.
Указание:Удлинители опор имеют в своем составе: фиксатор, упорный болт и крепежные болты для прихватов.
Удлинители опор применяются для увеличения высоты зажатия для прихватов.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1204 Удлинители опоры для прихватов 270 kB

Чертежи

Удлинители опоры для прихватов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD

D1D2D3H
Диапазон зажима
H1H2H3LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1204.10393013M10M5308-30398104430 по запросу
K1204.12494217M12M53610-374910165435 по запросу
K1204.12944217M12M53610-809410165435 по запросу
K1204.16555021M16M54213-415513206040 по запросу
K1204.16905021M16M54213-739013206040 по запросу
K1204.20695025M20M65016-526916257050 по запросу
K1204.201095025M20M65016-9110916257050 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33