Grupos de mercancía
Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida
K2327

Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2,5 de acero inoxidable.

Opción de montaje 1 para grosor de placa 6-12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa > 12 mm.

Con placas finas (menos de 11 mm), el fondo de la placa de sujeción sobresale de la placa.
Montaje:En el montaje tenga en cuenta la orientación de la placa de sujeción con respecto al pestillo de tensión de torsión.Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
4) Apto para tornillos de fijación (cabeza avellanada) M2,5
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS

Planos

Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAcc.PrecioPedir
K2327.1283128314235314210,522,5114M02,5 0.00 €
ReferenciaDescripciónVersión 1Versión 2Modelo
de forma
CADAcc.PrecioPedir
K2327.12831Placa De Sujeción--- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33