- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- K0518
Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña
- K0520
Cuartos de vuelta con cilindro versión pequeña
- K2216
Cuarto de vuelta de cinc, con llave
- K2217
Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga
- K0522
Cuartos de vuelta de cinc
- K0524
Cuartos de vuelta de seguridad
- K2219
Cuartos de vuelta de cinc para aplicaciones de los bomberos, DIN 14925
- K0525
Cuartos de vuelta con botón de mariposa
- K0526
Cuartos de vuelta con empuñadura en T
- K0527
Cuartos de vuelta con leva escalonada
- K1113
Cuartos de vuelta de zinc, versión larga, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1106
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm
- K1360
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm
- K1351
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1352
Cuartos de vuelta de acero inoxidable versión larga
- K1339
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, versión pequeña, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1355
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 30 mm
- K1358
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa para candado
- K1350
Cuartos de vuelta de seguridad de acero inoxidable
- K1107
Cuartos de vuelta con llave, acero inoxidable 1.4401, diámetro de carcasa 28 mm
- K1108
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de mariposa y cierre con llave
- K1109
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4301, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1356
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1110
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4301, diámetro de la carcasa 28 mm
- K1359
Cuartos de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 1.4401, cierre con llave, diámetro de la carcasa 32 mm
- K1111
Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable para áreas estériles
- K1353
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN con accionamiento de doble filo
- K1354
Cuartos de vuelta de acero inoxidable en Hygienic DESIGN, con accionamiento cuadrado
- K1452
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4404, en Hygienic DESIGN con empuñadura en T
- K0528
Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable
- K0529
Cuartos de vuelta de compresión de cinc
- K0531
Cuartos de vuelta de compresión de cinc con altura de leva ajustable
- K1275
Cuartos de vuelta con rueda libre
- K0519
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0521
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0523
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K0530
Levas para cuartos de vuelta de compresión de acero
- K0532
Levas para cuartos de vuelta de compresión con altura de leva ajustable, acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero
- K1114
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K1340
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable
- K2218
Leva de acero, con tope
- K2244
Levas para cuarto de vuelta sin tope de acero
- K2221
Levas de acero inoxidable, sin tope
- K0533
Tapas guardapolvo
- K0534
Empuñaduras de apertura
- K0535
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1335
Llaves de vaso para cuarto de vuelta
- K1511
Llaves para cuarto de vuelta
- K0271
Bulones de fijación
- K1061
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1558
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, cabeza giratoria de plástico o acero inoxidable con varilla retráctil
- K1061
Pestillos de tensión de torsión plano
- K1062
Placa de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2326
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable con empuñadura embutida
- K2327
Placas de sujeción de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida
- K1559
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K2260
Pestillo de tensión de torsión de acero inoxidable replegable, botón giratorio de plástico o acero inoxidable
- K1560
Placas de sujeción para pestillos de tensión de torsión
- K2261
Arandelas distanciadoras de acero inoxidable para pestillos de tensión de torsión
- K1730
Cierres de cuarto de vuelta
- K1731
Arandelas de sujeción con cierres de cuarto de vuelta
- K1732
Bases de cierre para cierres de cuarto de vuelta
- K2245
Racores de cables de plástico
- K2246
Racores de cables de latón niquelado
- K2247
Racores de cables de acero inoxidable
- K1453
Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico, Hygienic DESIGN
- K2248
Racores de cables CEM de latón niquelado
- K2249
Racores de cables CEM de acero inoxidable
- K2250
Tuercas hexagonales para racores de cables
- K2251
Tuercas hexagonales para racores de cables CEM
- K2252
Tornillos tapón de plástico, redondos
- K2253
Tornillos tapón de latón, redondos
- K2254
Placas de entrada de cables
- K2255
Boquillas de paso de cables de EPDM
- K1367
Perfiles de protección de esquinas con abrazadera de sujeción de acero integrada
- K2238
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K1368
Perfiles de protección de esquinas con centro de cable de acero integrado
- K2239
Perfiles de protección de esquinas de silicona con banda de apriete integrada de acero inoxidable, conformes con FDA
- K2268
Palancas basculantes de plástico para cilindros de perfil
- K2269
Palancas basculantes de plástico
- K2270
Semicilindros de perfil para palancas basculantes
- K2271
Adaptadores de acero, acero inoxidable o cinc para barras
- K2272
Adaptadores para levas de plástico o cinc
- K2273
Casquillos para levas de cinc
- K2274
Barras redondas de acero para palancas basculantes
- K2275
Guías de plástico para barras redondas
- K2276
Topes de plástico para barras redondas
- K2277
Piezas adicionales de cinc para barras redondas
- K2278
Barras planas de acero para palancas basculantes
- K2279
Cerraduras de barra de cinc o plástico para barras planas
- K2280
Guías de plástico para barras planas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K1358Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4401 con botón de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4401. Versión:Acabado natural. Empuñadura pulida.Indicación:Cierre de cuarto de vuelta con botón de mariposa. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar premontado.
Protegido del polvo y del agua según IP65.
Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.Accesorios:Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1340.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Accionamiento | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1358.18 | muletilla con cierre | 18 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|