Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm
K1360

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cierre de cuarto de vuelta de acero inoxidable 1.4401.
Leva de acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:El cierre de cuarto de vuelta puede instalarse premontado y tiene un recorrido de cierre de 90º. Utilizable a la derecha o la izquierda. Protegido del polvo y del agua según IP65 y EN 60529.Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Triángulo 6,5 mm

1) Junta tórica
2) Junta plana
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1360 Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm 191 kB

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable, compactos, con diámetro de carcasa 20 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoD

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K1360.1613cuadrado 6 mm2013,55 0.00 €
K1360.2013ranura2013,55 0.00 €
K1360.8613triángulo 6,5 mm2013,55 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33