Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña
K0518

Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.Versión:Carcasa y accionamiento cromados,
con recubrimiento de polvo negro en la versión con muletilla.
Indicación:Pequeño cuarto de vuelta con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K0535.
Leva para cuarto de vuelta de acero K0519.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 6 mm
b) Ranura
c) Muletilla
d) Triángulo 7 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0518 Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña 224 kB

Planos

Cuartos de vuelta de cinc, versión pequeña

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoH

S
máx.
SWCADAcc.PrecioPedir
K0518.16131cuadrado 6 mm13,5520  0.00 €
K0518.20131ranura13,5520 0.00 €
K0518.30132muletilla13,5520 0.00 €
K0518.87131Triángulo 7 mm13,5520 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33