Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm
K1106

Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta de poliuretano espumado en la carcasa.

El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Llave de vaso K0535.
Leva para cuarto de vuelta de acero inoxidable K1114.
Indicación sobre el dibujo:
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 5 mm
d) Triángulo 7 mm
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1106 Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm 204 kB

Planos

Cuartos de vuelta de acero inoxidable 1.4305, con diámetro de carcasa 28 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAccionamientoH

S
máx.
SWCADAcc.PrecioPedir
K1106.40186paletón doble 5 mm18827 0.00 €
K1106.20186ranura18827 0.00 €
K1106.18186cuadrado 8 mm18827 0.00 €
K1106.87186Triángulo 7 mm18827 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33