Grupos de mercancía

En las ruedecillas esféricas de KIPP se puede confiar

Volver
  • En las ruedecillas esféricas de KIPP se puede confiar
Las ruedecillas esféricas de KIPP se prestan para cualquier cometido de transporte. Se distinguen por su versatilidad y se utilizan, además de en la tecnología de transporte de materiales, también en otros sectores. Como por ejemplo, en la construcción de maquinaria y plantas, donde se incorporan en prensas, instrumentos de medición o en instalaciones complejas de transporte.
Con artículos de transporte tanto pesados como sensibles, la utilización de ruedecillas esféricas garantiza siempre un transporte con baja fricción. Poseen una gran resistencia a los impactos y no crean ningún problema, ni siquiera con cambios rápidos de dirección.
La estructura de una ruedecilla esférica es sencilla, pero eficiente. El rodamiento esférico está alojado en una carcasa de acero o de chapa de acero. Unas pequeñas bolas de soporte o portantes que se encuentran debajo de las bolas de carga se encargan de que estas bolas giren hacia todos los lados. De esta forma permiten un movimiento uniforme de las bolas de carga.
En función del campo de aplicación, la gama de productos de las ruedecillas esféricas de KIPP se ofrece en diversos acabados y modelos. Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bolas de vidrio de plástico están diseñadas para artículos de transporte delicados. Aquí se cuentan, por ejemplo, el vidrio, o las chapas pulidas de aluminio, latón o acero. Para el transporte pesado se prestan especialmente las ruedecillas esféricas con carcasa de acero macizo. Poseen una capacidad de carga de hasta 15.000 N.
Otra variante más son las ruedecillas esféricas con elementos tensores que permiten una distribución homogénea de la carga al transportar productos con una superficie irregular. Se utilizan en máquinaria como prensas de corte o plegadoras.
Todas las ruedecillas esféricas con carcasa de acero o de chapa de acero están equipadas además con una junta de fieltro que sirve de protección contra la suciedad.
Resumen de todas las versiones y modelos:
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33