Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico
K0761

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero cincado.
Bola de carga de poliamida PA 66.
Indicación:Las ruedecillas esféricas con bolas de plástico resultan ideales para el transporte de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0761 Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico 219 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 63,7 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
K0761.115B15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0.00 €
K0761.122B22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0.00 €
K0761.130B3045±0,080553713,64250K0766.045  0.00 €
K0761.215C15,824±0,06531219,52,8100K0766.024  0.00 €
K0761.222C22,236±0,08045309,62,8200K0766.036  0.00 €
K0761.230C3045±0,080553713,64250K0766.045  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33