Grupos de mercancía

Pernos de bloqueo para la industria 4.0

Volver
  • Pernos de bloqueo para la industria 4.0

Novedad en sector de KIPP: Perno de bloqueo con sensor de estado

HEINRICH KIPP WERK ha lanzado un perno de bloqueo muy especial, capaz de captar el estado de accionamiento mediante un sensor integrado. La señal se procesa en el botón de maniobra y se transmite inalámbricamente al control de la máquina o a un terminal móvil. Con ello, el perno de bloqueo FEATUREgrip con sensor de estado garantiza una óptima seguridad de proceso:
  • El usuario puede consultar a nivel central si el perno está apretado o no. De este modo, con el sistema de control de la máquina se puede determinar, por ejemplo, que el ciclo de mecanizado no comience hasta que todos los pernos se encuentren en su posición debida.

  • Para la conexión con el control, KIPP ofrece la pasarela K1494 adecuada. La interfaz permite integrar los pernos de bloqueo en máquinas y en instalaciones. Con ello, los estados de accionamiento de los componentes se pueden visualizar, comprobar y usar para el control de procesos.

  • Una gran ventaja de los pernos de bloqueo con sensor de estado es la transmisión inalámbrica del estado de accionamiento mediante Bluetooth Low Energy. La pasarela, a través de una comunicación encriptada, recibe la señal inalámbrica y la convierte en una señal de salida estandarizada.
.
El perno de bloqueo pertenece a la línea de productos FEATUREgrip, que se caracteriza por incorporar elementos electromecánicos y sensoriales integrados. Informan sobre determinados parámetros o estados, abriendo así nuevas vías para una digitalización más avanzada con vistas a la Industria 4.0.

Directamente al producto

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33