Grupos de mercancía

Empuñaduras de tubo Bighand de KIPP

Volver
Distintos modelos y colores

Empuñaduras de tubo Bighand de KIPP

Su diseño intemporal, así como la variedad de colores ofrecidos, permiten integrar óptimamente en el entorno las empuñaduras de tubo Bighand de KIPP.

Las nuevas empuñaduras de tubo Bighand de KIPP ofrecen un agarre seguro y agradable gracias a la forma ergonómica ovalada de la empuñadura. Están disponibles en distintas versiones y longitudes. Además se pueden combinar con caperuzas protectoras de seis colores distintos. Con ello se pueden coordinar a la perfección con las máquinas o las áreas de aplicación específicas, permitiendo así una amplia y variada gama de campos de aplicación, como p. ej. en las puertas de máquinas e instalaciones.

Las empuñaduras de tubo Bighand poseen una elevada estabilidad. El tubo de la empuñadura es de aluminio y, por lo tanto, especialmente resistente. Hay tres versiones donde elegir. Se diferencian por la clase de tratamiento de la superficie. Las empuñaduras de tubo de KIPP se pueden montar por la cara de manejo o por el dorso. Las caperuzas protectoras de distintos colores se pueden encajar en su sitio presionándolas con la mano.

Versiones de los tubos de empuñadura:

  • Gris antracita con recubrimiento de polvo brillante
  • Negro, anodizado mate
  • Acabado natural, anodizado mate

 

Colores de las caperuzas protectoras:

  • Gris antracita RAL 7021
  • Naranja puro RAL 2004
  • Amarillo colza RAL 1021
  • Rojo tráfico RAL 3020
  • Verde señal RAL6032
  • Azul tráfico RAL 5017

 

Se pueden consultar otros colores o longitudes especiales.



Ir a las empuñaduras de tubo Bighand

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33