Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.

Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Indicación:Las ruedecillas esféricas están compuestas de una carcasa con semicojinete integrado, una cubierta, una bola de carga y varias bolas de soporte. Para el uso en instrumentos de medición, transporte de material en salas blancas y mecanismos en miniatura.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0749 Ruedecillas esféricas mini 167 kB

Planos

Ruedecillas esféricas mini

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Material
del cuerpo
de base
DKD1D2HH1LCapacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K0749.1105Aacero4,813M624115100 0.00 €
K0749.1106Aacero6,417M626215200 0.00 €
K0749.1108Aacero7,918M832218300 0.00 €
K0749.1110Aacero9,623M840220400 0.00 €
K0749.1113Aacero12,728M8483,523500 0.00 €
K0749.1216Bacero15,824M632,5412700 0.00 €
K0749.2205Bacero inoxidable4,88M28,512,550 0.00 €
K0749.2206Bacero inoxidable6,413M316,526100 0.00 €
K0749.2208Bacero inoxidable7,915M420,528150 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33