Grupos de mercancía

Una fijación fiable: palanca de sujeción con función de seguridad

Volver
  • Una fijación fiable: palanca de sujeción con función de seguridad

Fiabilidad en la fijación

Palancas de sujeción con función de seguridad

HEINRICH KIPP WERK ha creado una nueva palanca de sujeción con función de seguridad que impide la apertura o cierre accidentales. Con ello conferimos seguridad a las piezas de mando, no solo en los entornos de producción.

Resumen de las características de las palancas de sujeción:

  • Efectividad de la forma de funcionamiento: El usuario tiene que presionar la empuñadura para que el engranaje dentado encaje. Una vez hecho esto, se puede soltar o apretar la sujeción. Un resorte se encarga de volver a la posición inicial en cuanto se suelta la empuñadura.

  • Detalles ópticos: La empuñadura de la palanca de sujeción está hecha de plástico reforzado y se ofrece en los colores negro y rojo. El símbolo de un candado en la cara superior señala el especial mecanismo de los elementos de mando.

  • Gran variedad de campos de uso: Las palancas de sujeción de seguridad permiten fijar de forma rápida y fiable componentes en la construcción de portapiezas o herramientas. Los nuevos productos, gracias al contorno cerrado de la empuñadura sin bordes molestos, se prestan además de maravilla para los dispositivos médicos, así como para aparatos y equipos deportivos y de rehabilitación.

Las nuevas palancas de sujeción de seguridad están disponibles tanto con rosca interior, como con rosca exterior en los tamaños M5, M6 y M8.


Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33