|
|
K1296텔레스코픽 클램핑 유닛 세트, 케이스 포함 |
뒤로 |
|
|
설명재질:케이스, 플라스틱. 내용물은 해당 제품 그룹을 참조하십시오.표면 마무리:검정색.정보:클랭핑 유닛 세트를 사용하여 치수를 355 - 980mm 범위에서 지속적으로 설정할 수 있습니다. 클램핑 유닛 세트는 워크피스를 지탱하는 기본 설비로 사용됩니다. 케이스에 클램핑 유닛 세트 개별 부품을 보관합니다. 텔레스코픽 클램핑 유닛은 연속적으로 길이를 조정할 수 있습니다. 클램핑 메커니즘을 이용하여 샤프트를 장력과 압력에 대해 확실히 클램핑할 수 있습니다.인도 품목- 케이스 - 텔레스코픽 클램핑 유닛, K1170.355505 - 연장 샤프트 L75, K1186.1625075 - 연장 샤프트 L100, K1186.1625100 - 연장 샤프트 L150, K1186.1625150 - 미세 조정, K1187.25120150 - T-슬롯용 고정 세트, 14개 들이 T-슬롯 세트, K1189.2514 - 18개 들이 T-슬롯 너트, M10, K0377.10.002 - 22개 들이 T-슬롯 너트, M10, K0377.104.001 - 클램핑 볼, 구형 볼 M12, K1193.3251240 - 클램핑 볼, 구형 볼 M16, K1193.3251640특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 모델 1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1296.925 | 텔레스코픽 클램핑 유닛 | 케이스 포함 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|