|
|
K1188텔레스코픽 클램핑 유닛용 마그네트 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:마그네트가 텔레스코픽 클램핑 유닛과 연결되어 있습니다. 마그네트를 임의로 설치할 수 있습니다. 이를 통해 기계 테이블 위에서 유연한 배치가 가능합니다.정보:시스템 크기 25의 텔레스코픽 클램핑 유닛 K1188.25161064에 사용되는 마그네트 K1188.25161064의 경우 8 mm의 두께부터 최대 고정력이 형성됩니다. 시스템 크기 50의 텔레스코픽 클램핑 유닛 K1188.50205087에 사용되는 마그네트 K1188.25161064의 경우 15 mm의 두께부터 최대 고정력이 형성됩니다. 리프팅 공구로 사용하면 안 됩니다.
클램핑 볼은 알맞은 어덥터 플레이트와 함께 두 시스템 크기 간에 교환할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 접착력 N | 무게 kg | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1188.25161064 | 25 | 64 | 60 | 102 | 133 | 161 | 122 | 92 | 1470 | 3.73 |  | | 요청 시 | | K1188.50205087 | 50 | 87 | 78 | 134 | 181 | 205 | 162 | 145 | 1960 | 8.6 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|