제품 그룹
텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정
K1187

텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:미세 조정을 통해 작업물과 서포팅 테이블 사이 간격을 정확히 설정할 수 있습니다. 필요 시 장력 또는 압력으로 프리텐션을 가해 미세 조정하는 방식으로 텔레스코픽 클램핑 유닛을 조절할 수 있습니다.재질:스틸.표면 마무리:검정 산화 처리된 어댑터 부품.
쉘 하프 섹션, 아질산염 처리.
정보:시스템 크기 25의 텔레스코픽 클램핑 유닛에는 미세 조정 장치 K1187.25120150만 필요합니다.

시스템 크기 50의 텔레스코픽 클램핑 유닛을 미세 조정하는 경우 각 끝단에 미세 조정 장치 K1187.25120150과 어댑터 K1187.50(2개의 어댑터와 1개의 그루브 스크류로 구성)만 필요합니다.
도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, M10
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1187 텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정 257 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

텔레스코픽 클램핑 유닛용 미세 조정

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명크기BD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCAD액세서리가격주문
K1187.25120150미세 조절장치254425M16x1,5946120150-16-21 요청 시
K1187.50어댑터50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 요청 시