|
|
K1192텔레스코픽 클램핑 유닛용 고정 클로 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:고정 클로, 검정 산화 처리. 텐셔닝 볼, 자연적 마무리.정보:클램핑 유닛은 워크피스 연결에 사용됩니다. 텐셔닝볼은 고정 클로의 다수 위치에 고정시킬 수 있습니다. 이를 통해 고정 클로를 유연하게 조절할 수 있습니다.
클램핑 볼은 두 시스템 크기 간에 교환할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | B | B1 | D | G | H 클램핑 범위 | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1192.258076 | 25 | 64 | 79 | 25,4 | M16 | 0-45 | 27 | 25 | 25 | 76 | 66 |  | | 요청 시 | | K1192.508076 | 50 | 64 | 79 | 50 | M16 | 0-45 | 27 | 20 | 25 | 76 | 66 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|