제품 그룹
제로점 클램핑 기술용 고정 세트 텔레스코픽 클램핑 유닛용
K1190

제로점 클램핑 기술용 고정 세트 텔레스코픽 클램핑 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.정보:고정세트는 UNILOCK 제로점 클램핑 기술에 맞게 적용하는데 적합합니다.

클램핑 볼은 두 시스템 크기 간에 교환할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1190 제로점 클램핑 기술용 고정 세트 텔레스코픽 클램핑 유닛용 253 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

제로점 클램핑 기술용 고정 세트 텔레스코픽 클램핑 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기D

D1HH1CAD액세서리가격주문
K1190.25402525,4781035 요청 시
K1190.50405050781030 요청 시