제품 그룹
외부 클램핑용 클램프, B 타입
K2077_B

외부 클램핑용 클램프, B 타입

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 텐션 너트.
스틸 콜릿.
표면 마무리:텐션 너트 경질 양극산화 처리됨.정보:이 콜릿에 클램핑해야 하는 공작물의 윤곽을 그립니다.

공작물의 윤곽을 콜릿에 통합할 때는 15°의 사전 클램핑이 필요합니다.

각인된 각도 번호 덕분에 토크 스패너 없이도 항상 동일한 조임 토크를 얻을 수 있어 공작물을 안전하게 클램핑할 수 있습니다.

콜릿 K2077.01910의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.025mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.07mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.38mm입니다.
콜릿 K2077.04950의 클램핑 스트로크는 15° 회전당 방사형 0.05mm입니다. 권장 클램핑 스트로크는 0.1mm입니다. 허용되는 최대 클램핑 스트로크는 0.64mm입니다.

포지셔닝 칼라를 사용하면 정밀하게 장착할 수 있습니다.

공작물 반복 정확도: ± 0.02mm.
액추에이션 원리:클램핑 너트는 후크 스패너로 조입니다.기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.인도 품목타입 B: 콜릿.

콜릿 고정용 소켓 헤드 스크류 포함. (미터법 및 인치)
도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2077_B 외부 클램핑용 클램프, B 타입 313 kB

도면

외부 클램핑용 클램프, B 타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명타입DD1D2D3D4HH1H2H3H4클램핑 범위
min. - max.
CAD액세서리가격주문
K2077.01911콜릿B23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 요청 시
K2077.04951콜릿B55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 요청 시

이 카탈로그 다른 품목