제품 그룹
텐셔닝 후크 내부 클램핑용 콜릿용
K1185

텐셔닝 후크 내부 클램핑용 콜릿용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:경화 및 니켈 도금 처리정보:텐셔닝 후크가 내부 클램핑용 콜릿에 필요합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1185 텐셔닝 후크 내부 클램핑용 콜릿용 135 kB

도면

텐셔닝 후크 내부 클램핑용 콜릿용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2LL1SWCAD액세서리가격주문
K1185.0829M813,222,529106 요청 시
K1185.1035M10162735118 요청 시
K1185.1041M10162941138 요청 시
K1185.1247M121833471410 요청 시