제품 그룹
폼 클램프, 각진형
K1169

폼 클램프, 각진형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체: EN AC-51400.
클램핑 쐐기: 단강.
표면 마무리:기본 몸체: 자연 색깔 산화처리.
클램핑 쐐기: 검정 산화 마무리.
정보:측면 클램핑 스크류와 함께 폼 클램프가 작동하여 작업물 둘레를 고정합니다.
간단하고 콤팩트한 구조로 작업물 2개를 고정할 수 있습니다.
클램핑 행정 최대 0.5mm.
윤곽 적용을 위해 클램핑 플라이어를 먼저 고정해야 합니다.
이를 위해 함께 공급된 클램핑 링(포함)이 필요합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1169 폼 클램프, 각진형 305 kB

도면

폼 클램프, 각진형
폼 클램프, 각진형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1ST장력
N
조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1169.3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 요청 시
K1169.3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 요청 시
K1169.5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 요청 시
K1169.5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 요청 시