제품 그룹
외부 클램핑용 콜릿
K1184

외부 클램핑용 콜릿

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:고강도 알루미늄 합금표면 마무리:청색 산화 처리.정보:외부 윤곽 클램핑용 콜릿
고정하려는 작업물의 윤곽이 콜릿 안으로 끼워집니다. 자유로운 형태와 대칭적 윤곽이 가능합니다.
콜릿 장치는 작업물을 안전하게 고정합니다.
콜릿 단위당 클램핑 행정 (8x) 최대 0.15mm.
작업물 반복 정확도: ±0.03.
콜릿 반복 정확도: ±0.02.
적합한 어댑터 K1183.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1184 외부 클램핑용 콜릿 300 kB
 외부 클램핑 콜릿 기술 정보 237 kB
 콜릿에 대한 기술 정보 1,7 MB

도면

외부 클램핑용 콜릿
외부 클램핑용 콜릿

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2D3D4HH1H2H3CAD액세서리가격주문
K1184.10656521M8M5202925104 요청 시
K1184.10909025M10M6244035155 요청 시
K1184.112012025M10M6244640205 요청 시
K1184.116016029M12M8285245256 요청 시