제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:이 어댑터와 함께 콜릿을 외부 클램핑용과 내부 클램핑용으로 조립할 수 있습니다.
측면에 있는 클램핑 나사를 조여 작업물을 고정할 수 있습니다.
원형 핀은 어댑터가 회전하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
콜릿은 2개의 원형 핀을 사용하여 어댑터 위에 위치합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1183 콜릿용 홀더 238 kB
 콜릿에 대한 기술 정보 1,7 MB

도면

콜릿용 홀더

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ADD1

D2D3D4D5HH1SWTT1T2스크류용

조임 토크
max. Nm
F1=외부 클램핑 (kN)F2=내부 클램핑(kN)CAD액세서리가격주문
K1183.065226528M842M6x16351288613M6154,54,5 요청 시
K1183.090309042M1060M8x1,2584014810815M82577 요청 시
K1183.1204312055M1080M10x1,510451810121119M10401010 요청 시
K1183.1606016063M12110M12x1,7512502410141325M12401210 요청 시