|
|
K0236플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 링크 알루미늄 EN AW-6060. 그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼. 황동 나사 부싱.표면 마무리:그립 링크 정밀 연마, 검정색, 또는 자연색 산화 처리. 그립 다리 알루미늄색 또는 검정색.정보:그립 링크와 그립 다리는 견고하게 서로 조여짐.조립:뒷 부분으로부터.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 구성품 색상 | A | B | D | H | L | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0236.1055041 | 자연색 산화처리 | aluminium coloured | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1088041 | 자연색 산화처리 | aluminium coloured | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1100041 | 자연색 산화처리 | aluminium coloured | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1120041 | 자연색 산화처리 | aluminium coloured | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1180041 | 자연색 산화처리 | aluminium coloured | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1055042 | 자연색 산화처리 | 검정 | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1088042 | 자연색 산화처리 | 검정 | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1100042 | 자연색 산화처리 | 검정 | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1120042 | 자연색 산화처리 | 검정 | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1180042 | 자연색 산화처리 | 검정 | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1055043 | 검정 산화 처리 | aluminium coloured | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1088043 | 검정 산화 처리 | aluminium coloured | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1100043 | 검정 산화 처리 | aluminium coloured | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1120043 | 검정 산화 처리 | aluminium coloured | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1180043 | 검정 산화 처리 | aluminium coloured | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1055044 | 검정 산화 처리 | 검정 | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1088044 | 검정 산화 처리 | 검정 | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1100044 | 검정 산화 처리 | 검정 | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1120044 | 검정 산화 처리 | 검정 | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | 요청 시 | | K0236.1180044 | 검정 산화 처리 | 검정 | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|