|
|
K0124 inch암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름). 표면 마무리:그립 레버, 전해 연마. 스틸 부품 검정색.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0124.92A2 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 |  | | 요청 시 | | K0124.92A3 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 10 |  | | 요청 시 | | K0124.93A3 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 |  | | 요청 시 | | K0124.93A4 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 11 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|