|
|
K0124 inch클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 -... |
뒤로 |
- 제품
- 제품 라인
- 스테인레스 스틸
- 클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch
|
|
설명재질:그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름). 표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들. 자연적 마무리 스틸 부품.주문 정보:요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전. 다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 크기 | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0124.1A0X10 | 전해 연마 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 요청 시 | | K0124.1A0X15 | 전해 연마 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 요청 시 | | K0124.1A0X20 | 전해 연마 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.1A0X25 | 전해 연마 | 1 | 10-24 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.1A1X10 | 전해 연마 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 요청 시 | | K0124.1A1X15 | 전해 연마 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 요청 시 | | K0124.1A1X20 | 전해 연마 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.1A1X25 | 전해 연마 | 1 | 10-32 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X10 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 10 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X15 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 15 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X20 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X25 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X30 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X40 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.1A2X50 | 전해 연마 | 1 | 1/4-20 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X15 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X20 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X25 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X30 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X40 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X50 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.2A2X60 | 전해 연마 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X15 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 15 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X20 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X25 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X30 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X40 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X50 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.2A3X60 | 전해 연마 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X20 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X25 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X30 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X40 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X50 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.2A4X60 | 전해 연마 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X20 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X25 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X30 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X40 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X50 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.3A3X60 | 전해 연마 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X20 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 20 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X25 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X30 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X40 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X50 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.3A4X60 | 전해 연마 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.4A5X25 | 전해 연마 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 25 |  | | 요청 시 | | K0124.4A5X30 | 전해 연마 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.4A5X40 | 전해 연마 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.4A5X50 | 전해 연마 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.4A5X60 | 전해 연마 | 4 | 1/2-13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | 60 |  | | 요청 시 | | K0124.5A6X30 | 전해 연마 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 30 |  | | 요청 시 | | K0124.5A6X40 | 전해 연마 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 40 |  | | 요청 시 | | K0124.5A6X50 | 전해 연마 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 50 |  | | 요청 시 | | K0124.5A6X60 | 전해 연마 | 5 | 5/8-11 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | 60 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|