제품 그룹
수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch
K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레버 정밀 캐스트 1.4308(AISI 304에 해당).
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.
주문 정보:요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0124 inch 수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch 262 kB

도면

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기XDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

LCAD액세서리가격주문
K0124.92A2X1521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015 요청 시
K0124.92A2X2021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101020 요청 시
K0124.92A2X2521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101025 요청 시
K0124.92A2X3021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101030 요청 시
K0124.92A2X4021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101040 요청 시
K0124.92A2X5021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101050 요청 시
K0124.92A2X6021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101060 요청 시
K0124.92A3X1525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015 요청 시
K0124.92A3X2025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101020 요청 시
K0124.92A3X2525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101025 요청 시
K0124.92A3X3025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101030 요청 시
K0124.92A3X4025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101040 요청 시
K0124.92A3X5025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101050 요청 시
K0124.92A3X6025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101060 요청 시
K0124.92A4X2023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020 요청 시
K0124.92A4X2523/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101025 요청 시
K0124.92A4X3023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101030 요청 시
K0124.92A4X4023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101040 요청 시
K0124.92A4X5023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101050 요청 시
K0124.92A4X6023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101060 요청 시
K0124.93A3X2035/16-1816212241,5102454,558,58091111120 요청 시
K0124.93A3X2535/16-1816212241,5102454,558,58091111125 요청 시
K0124.93A3X3035/16-1816212241,5102454,558,58091111130 요청 시
K0124.93A3X4035/16-1816212241,5102454,558,58091111140 요청 시
K0124.93A3X5035/16-1816212241,5102454,558,58091111150 요청 시
K0124.93A3X6035/16-1816212241,5102454,558,58091111160 요청 시
K0124.93A4X2033/8-1616212241,5102454,558,58091111120 요청 시
K0124.93A4X2533/8-1616212241,5102454,558,58091111125 요청 시
K0124.93A4X3033/8-1616212241,5102454,558,58091111130 요청 시
K0124.93A4X4033/8-1616212241,5102454,558,58091111140 요청 시
K0124.93A4X5033/8-1616212241,5102454,558,58091111150 요청 시
K0124.93A4X6033/8-1616212241,5102454,558,58091111160 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>