제품 그룹
퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지
K0710

퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:커플링 부품 및 플랜지, 스틸.
너트(DIN 439), 품질 등급 8.8.
표면 마무리:커플링 부품 및 플랜지, 열처리 및 인산염 처리.
너트, 검정 산화 마무리.
정보:

다방면의 적용과 이용(예: 피스톤 로드
및 선형 운동 유닛간 연결)을 위한 공간
절약형 방사 오프셋 보정 퀵 플러그
커플링.
간단하고 견고한 두 단계 커플링의
조립 및 해체는 T 슬롯을 통해
이루어고, 매뉴얼로 재조정이 필요치
않습니다.
퀵 플러그 커플링은 연결 나사를 통해
공압 유압 실린더와 연결할 수
있습니다.

퀵 플러그 커플링은 어떠한 토크도
전달시키지 않습니다.

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0710 퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지 252 kB

도면

퀵 플러그 커플링 레디얼 오프셋 보정 및 스크류 플랜지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전

DD1D2D3AA1LL1
min.
L2L3TSW반경 변위
보정
최대 X
허용 장력 및
압력 부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0710.06암나사M6425,51014730,511-115,4100,62,5 요청 시
K0710.08암나사M8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 요청 시
K0710.10암나사M10506,61117943,215-166,4170,76,5 요청 시
K0710.101암나사M10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 요청 시
K0710.12암나사M12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 요청 시
K0710.121암나사M12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 요청 시
K0710.16암나사M166591522,512,56422-238,524118 요청 시
K0710.161암나사M16x1,56591522,512,56422-238,524118 요청 시
K0710.20암나사M2080111828177425-261030130 요청 시
K0710.201암나사M20x1,580111828177425-261030130 요청 시
K0710.0614수나사M6425,51014730,51114115,4100,62,5 요청 시
K0710.0817수나사M8486,61116835,513,517136,4130,74,5 요청 시
K0710.1020수나사M10506,61117943,21620166,4170,76,5 요청 시
K0710.10201수나사M10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 요청 시
K0710.1225수나사M12556,611191053,2212520,56,4190,810 요청 시
K0710.12251수나사M12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 요청 시
K0710.1630수나사M166591522,512,5642530238,524118 요청 시
K0710.16301수나사M16x1,56591522,512,5642530238,524118 요청 시
K0710.2035수나사M208011182817742935261030130 요청 시
K0710.20351수나사M20x1,58011182817742935261030130 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059